DE24Q17W41-04FNHHW

DE24Q17W41-04FNHHW
DE24Q17W41-04FNHHW

Actuator, Electrak 050, 24 VCC, 112 lbf, 4 in, Finecorsa, Cable length 6 in, Connector, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 0.30 in/s Velocità di corsa a pieno carico, Bianco

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Durable and corrosion free plastic housing
  • Small, quiet and lightweight
  • Very short retracted length
  • End of stroke limit switches with dynamic braking
  • Maintenance free
  • Internally restrained extension tube
  • Estimated life is minimum 40000 cycles

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]7.5 in
[S]4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Brakeno (autobloccante) 
Cable length6 in
Cavo e connettoreConnector 
Cavo e connettorePackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
ColorBianco 
End Play, Max0.06 in
IP RatingIP51 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneFinecorsa 
Screw TypeVite senza fine 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tensione24 VCC 
Weight1.8 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico112 lbf
Carico, statico massimo224 lbf
Corrente assorbita in assenza di carico/a max. carico0.15 A / 1 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.3 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.36 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?