DE24-17W42M02FS

DE24-17W42M02FS
DE24-17W42M02FS

Actuator, Electrak 050, 24 VCC, 275 N, 20 mm, Finecorsa, Cable length 500 mm, Flying Leads, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 18 mm/s Velocità di corsa a pieno carico, Nero

Lead Time:  190 Days 

  • Durable and corrosion free plastic housing
  • Small, quiet and lightweight
  • Very short retracted length
  • End of stroke limit switches with dynamic braking
  • Maintenance free
  • Internally restrained extension tube
  • Estimated life is minimum 40000 cycles

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]109.2 mm
[S]20 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Brakeno (autobloccante) 
Cable length500 mm
Cavo e connettoreFlying Leads 
ColorNero 
End Play, Max0.06 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke20 mm
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneFinecorsa 
Screw TypeVite senza fine 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tensione24 VCC 
Weight0.59 kg

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico275 N
Carico, statico massimo550 N
Corrente assorbita in assenza di carico/a max. carico0.7 A / 2 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico18 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico24 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?