DE24-17W41-07FPHHN

DE24-17W41-07FPHHN
DE24-17W41-07FPHHN

Actuator, Electrak 050, 24 VCC, 112 lbf, 7 in, Potenziometro, finecorsa, Cable length 6 in, Connector, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 0.37 in/s Velocità di corsa a pieno carico, Nero

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Durable and corrosion free plastic housing
  • Small, quiet and lightweight
  • Very short retracted length
  • End of stroke limit switches with dynamic braking
  • Maintenance free
  • Internally restrained extension tube
  • Estimated life is minimum 40000 cycles

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]11.75 in
[S]7 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Brakeno (autobloccante) 
Cable length6 in
Cavo e connettoreConnector 
Cavo e connettorePackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
ColorNero 
End Play, Max0.06 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke7 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RetroazionePotenziometro, finecorsa 
Screw TypeVite senza fine 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tensione24 VCC 
Weight2.1 lb

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico112 lbf
Carico, statico massimo224 lbf
Corrente assorbita in assenza di carico/a max. carico0.7 A / 2 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.37 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.48 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?