DE24-17W41-06FNHHN-DA

DE24-17W41-06FNHHN-DA

Attuatore, Electrak 050, 24 Vdc, Carico dinamico: 112 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 6 inch, Controllo: Interruttori di finecorsa e nessun potenziometro

Tempi di consegna:  8 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$330.33 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Alloggiamento in plastica robusta e resistente alla corrosione
    • Piccolo, silenzioso e leggero
    • Lunghezza di ritrazione molto ridotta
    • Microinterruttori di fine corsa con frenatura dinamica
    • Senza manutenzione
    • Stelo frenato internamente
    • Durata minima stimata: 40.000 cicli

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 2.392,0 mm (94,173 in)
S 1.524,0 mm (60,000 in)