DE24-17W41-02FPHHN-DA

DE24-17W41-02FPHHN-DA

Attuatore, Electrak 050, 24 Vdc, Carico dinamico: 112 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 2 inch, Controllo: Interruttori di finecorsa e potenziometro

Tempi di consegna:  8 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$518.69 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Alloggiamento in plastica robusta e resistente alla corrosione
    • Piccolo, silenzioso e leggero
    • Lunghezza di ritrazione molto ridotta
    • Microinterruttori di fine corsa con frenatura dinamica
    • Senza manutenzione
    • Stelo frenato internamente
    • Durata minima stimata: 40.000 cicli

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 1.707,0 mm (67,205 in)
S 508,0 mm (20,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione Yes
Freno No, autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,524 mm / 0,060 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP66
Override manuale No
Materiale Plastica resistente alla corrosione, acciaio inox
Corsa nominale 50,80 mm / 2,00 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite Senza fine
Temperatura max 82 °C / 180 °F
Temperatura min. -34 °C / -29 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 2,0 amp
Peso 0,740 kg / 1,631 lbs
Colore Alloggiamento nero
Controllo Nessuno
Retroazione Potenziometro
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 500 N / 112 lbf
Carico, statico 498 N / 112 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 12,19 mm/s / 0,48 in/s
Velocità min. 9,40 mm/s / 0,37 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?