DE12-17W44M12FS

DE12-17W44M12FS
DE12-17W44M12FS

Actuator, Electrak 050, 12 VCC, 140 N, 120 mm, Finecorsa, Cable length 500 mm, Flying Leads, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 37 mm/s Velocità di corsa a pieno carico, Nero

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Durable and corrosion free plastic housing
  • Small, quiet and lightweight
  • Very short retracted length
  • End of stroke limit switches with dynamic braking
  • Maintenance free
  • Internally restrained extension tube
  • Estimated life is minimum 40000 cycles

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]209.2 mm
[S]120 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Brakeno (autobloccante) 
Cable length500 mm
Cavo e connettoreFlying Leads 
ColorNero 
End Play, Max0.06 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke120 mm
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneFinecorsa 
Screw TypeVite senza fine 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tensione12 VCC 
Weight0.85 kg

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico140 N
Carico, statico massimo280 N
Corrente assorbita in assenza di carico/a max. carico1.5 A / 4 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico37 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico48 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?