DE12-17W44-06NNHHN-DA

DE12-17W44-06NNHHN-DA

Attuatore, Electrak 050, 12 Vdc, Carico dinamico: 30 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 6 inch, Controllo: Nessun interruttori di finecorsa e nessun potenziometro

Tempi di consegna:  8 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$274.71 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Alloggiamento in plastica robusta e resistente alla corrosione
    • Piccolo, silenzioso e leggero
    • Lunghezza di ritrazione molto ridotta
    • Microinterruttori di fine corsa con frenatura dinamica
    • Senza manutenzione
    • Stelo frenato internamente
    • Durata minima stimata: 40.000 cicli

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 2.392,0 mm (94,173 in)
S 1.524,0 mm (60,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione Yes
Freno No, autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,524 mm / 0,060 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP66
Override manuale No
Materiale Plastica resistente alla corrosione, acciaio inox
Corsa nominale 152,40 mm / 6,00 in
Tipo di vite Senza fine
Temperatura max 82 °C / 180 °F
Temperatura min. -34 °C / -29 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 12 Vdc
Tolleranza tensione 10-16 VDC
Assorbimento massimo di corrente 4,0 amp
Peso 0,820 kg / 1,808 lbs
Colore Alloggiamento nero
Controllo Nessuno
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
Carico, dinamico 133 N / 30 lbf
Carico, statico 133 N / 30 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Velocità min. 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?