DDF12-10W54M30 - Produto obsoleto

Prodotto DDF12-10W54M30 ora è un articolo obsoleto.

DDF12-10W54M30
DDF12-10W54M30

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 VCC, Cable length 5 in, Connector


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • Available DC voltages: 12 or 24

Dimensioni

dimensions

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Cable length5 in
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Riduttore10:1 
Screw TypeVite senza fine 
Tensione12 VCC 

Prestazioni

PerformanceValore
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?