DDF12-10W52M25M3 - Produto obsoleto

Prodotto DDF12-10W52M25M3 ora è un articolo obsoleto.

DDF12-10W52M25M3
DDF12-10W52M25M3

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 VCC, 225 lbf, Cable length 5 in, Connector, 1.40 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • Available DC voltages: 12 or 24

Dimensioni

dimensions

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Cable length5 in
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke250 mm
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Riduttore10:1 
Screw TypeVite senza fine 
Tensione12 VCC 
Weight2.7 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico225 lbf
Carico, statico massimo400 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico1.4 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.8 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?