DA24-20A65M10MFN

DA24-20A65M10MFN
DA24-20A65M10MFN

Actuator, LA14, 24 VCC, 2250 N, 100 mm, Senza retroazione, Cable length 165 mm, Connector, Entrambi gli adattatori a 90°, 12 mm/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Rugged and robust
  • Withstands very harsh environments
  • Stainless steel extension tube
  • Corrosion free aluminium cover tube
  • Trunnion mounting possible
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves in the cover tube for magnetic sensors
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]266.7 mm
[S]100 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Brakeno (autobloccante) 
Cable length165 mm
Cavo e connettoreAMP connector with housing p/n 180908-5 and male terminals p/n 42098-2 
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP65 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke100 mm
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 90° 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneSenza retroazione 
Riduttore20:1 
Screw TypeFilettatura trapezia 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tensione24 VCC 
Weight4.7 kg

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico2250 N
Carico, statico massimo11350 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm
Velocità di corsa a pieno carico12 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico15 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?