DA24-05A65M60M0NPO-DMM

DA24-05A65M60M0NPO-DMM

Attuatore, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carico dinamico: 1100 N, vite trapezia, 54 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 600 mm, Controllo: Potenziometro

Tempi di consegna:  9 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Resistente e robusto
    • Adatto anche agli ambienti più critici
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
    • Possibilità di montaggio su staffa
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
    • Motore con interruttore termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 8.916,0 mm (351,024 in)
S 600,0 mm (23,622 in)