DA12-10B65M45M0N-AMM

DA12-10B65M45M0N-AMM

Attuatore, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Carico dinamico: 4500 N, vite a ricircolo di sfere, 30 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 450 mm, Controllo: Nessuna opzione

Tempi di consegna:  9 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Resistente e robusto
    • Adatto anche agli ambienti più critici
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
    • Possibilità di montaggio su staffa
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
    • Motore con interruttore termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 7.235,0 mm (284,843 in)
S 450,0 mm (17,717 in)