DA12-10A65M40M0NPO-DMM

DA12-10A65M40M0NPO-DMM

Attuatore, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Carico dinamico: 2250 N, vite trapezia, 30 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 400 mm, Controllo: Potenziometro

Tempi di consegna:  9 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Resistente e robusto
    • Adatto anche agli ambienti più critici
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
    • Possibilità di montaggio su staffa
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
    • Motore con interruttore termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 6.916,0 mm (272,283 in)
S 400,0 mm (15,748 in)