D900150

D900150
D900150

Linear Unit, XCAN 8 T-SLOT NUT

Lead Time:  N/A  

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]18 mm
[B]11 mm
[C]1.5 mm
[D]6.3 mm
[F]M8 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Use withZB 

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?