D535089

D535089
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, INDUCTIVE SENSOR M18/XS618-B1PAM12 PNP

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$400.38 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Input Voltage: 12-48 Vdc
  • Max Current: 0.2 A
  • Protection: IP67
  • Contacts: Normaly Open
  • Sensor Type: PNP
  • Cable: Connector - Not included
  • Specificazioni

    Specifiche Valore
    Grado di protezione IP67
    Contatti NO
    Cavo connector
    Tensione di ingresso 12 - 48 Vdc
    Corrente max. 0.2 A
    Per diametro sensore M18

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?