D535070

D535070
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, SENSOR N.O

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$48.31 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The sensor is fixed in position by two M3 size locking screws (A1). The cable (A2) is molded into the sensor.
  • The magnetic sensor fits in to the T-slot running along three sides of the cover tube on an Electrak LA14, LA24 or FA14. On M50 Linear Units the magnetic sensors are mounted directly in the sensor slot of the profiles of the units and require no mounting bracket while Z2 and Z3 require magnetic sensor mounting brackets.
  • The cable is molded into the switch.
  • Maximum power 10 W, Maximum Volrage 43 Vdc, Maximum Current 0.5 A, Maximum Contact Resistance 0.2 Ohms, Cable Length 3000 mm
  • Lead Cross section 2 x 0.14 mm2
  • The normally closed sensors can be used with AC-063 controls that have limit switch inputs.

    Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Per diametro sensore M50

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?