D313422

D313422
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M(F/G)06: ADAPTER PLATE AP55-4

Tempi di consegna:  2 Weeks Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$31.77 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 40,000 mm (1,57 in)
    B 60,000 mm (2,36 in)
    C 20,000 mm (0,79 in)
    D 38,000 mm (1,50 in)
    E 25,500 mm (1,00 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 37,000 mm (1,46 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Per diametro sensore M64

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?