D312339

D312339
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, SINGLE MOUNTING CLAMP, SHORT, M100 MOVOP

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$13.98 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 45 Nm
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 45,000 mm (1,77 in)
    B 46,500 mm (1,83 in)
    C 22,000 mm (0,87 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 17,000 mm (0,67 in)
    F 10,500 mm (0,41 in)
    G 10,500 mm (0,41 in)
    H 20,000 mm (0,79 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Peso ISO4762-8.16
    Viti ISO4762-8.8
    Coppia di serraggio delle viti 45,00 nM

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico statico 45 Nm

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?