D312338

D312338
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, ADAPTER PLATE, L=40, M100, INDUCTIVE SENSOR

Tempi di consegna:  2 Weeks Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$33.04 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 40,000 mm (1,57 in)
    C 26,000 mm (1,02 in)
    E 69,000 mm (2,72 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 62,000 mm (2,44 in)