D312337

D312337
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, BRACKET W/SET SCREW,60MM,M100

Tempi di consegna:  2 Weeks Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$31.77 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    B 60,000 mm (2,36 in)
    D 39,000 mm (1,54 in)
    E 69,000 mm (2,72 in)
    F 7,500 mm (0,30 in)
    G 62,000 mm (2,44 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Per diametro sensore M69

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?