D312248

D312248
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING CLAMP, M50 TYPE 1

Tempi di consegna:  5 Days Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$10.17 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 9.4 Nm
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 25,000 mm (0,98 in)
    B 30,000 mm (1,18 in)
    C 20,000 mm (0,79 in)
    G 6,500 mm (0,26 in)
    H 14,000 mm (0,55 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Peso ISO4762-8.13
    Viti ISO4762-8.8
    Coppia di serraggio delle viti 9,40 nM

    Prestazioni

    Prestazioni Valore
    Carico statico 9 Nm

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?