D312117

D312117
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING KIT MP M50R

Tempi di consegna:  2 Weeks Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$53.38 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt 1/4-20 (4) Washer 1/4 in
  • Dimensioni

    Dimensioni
    Dimensioni Valore
    A 7,000 mm (0,28 in)
    B 20,000 mm (0,79 in)
    C 105,000 mm (4,13 in)
    D 35,000 mm (1,38 in)
    E 30,000 mm (1,18 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 11,000 mm (0,43 in)

    Specificazioni

    Specifiche Valore
    Per diametro sensore M60

    Chiedete un preventivo

    * Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

    Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?