D24C20A5-24M0KN-BEE

D24C20A5-24M0KN-BEE

Attuatore, Electrak GX, 24 Vdc, Carico dinamico: 2250 N, vite trapezia, 15 mm/s , Lunghezza di corsa massima:: 24 inch, Controllo: Nessuno

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$737.81 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusti e affidabili
    • Modelli con vite con ricircolo di sfere e filettatura trapezia
    • Carico statico fino a 18 kN/4000 lbf
    • Carico dinamico fino a 9 kN/2000 lbf
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Motore con interruttore termico
    • Senza manutenzione

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 8.377,0 mm (329,803 in)
S 6.096,0 mm (240,000 in)