D12N2KB5-04M0KN-DEE

D12N2KB5-04M0KN-DEE

Attuatore, Electrak GX, 12 Vdc, Carico dinamico: 9000 N, vite a ricircolo di sfere, 9 mm/s , Lunghezza di corsa massima:: 4 inch, Controllo: Nessuno

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$841.17 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusti e affidabili
    • Modelli con vite con ricircolo di sfere e filettatura trapezia
    • Carico statico fino a 18 kN/4000 lbf
    • Carico dinamico fino a 9 kN/2000 lbf
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Motore con interruttore termico
    • Senza manutenzione

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 3.023,0 mm (119,016 in)
S 1.016,0 mm (40,000 in)