D12N20B5-20M0KN-DEE

D12N20B5-20M0KN-DEE

Attuatore, Electrak GX, 12 Vdc, Carico dinamico: 4500 N, vite a ricircolo di sfere, 15 mm/s , Lunghezza di corsa massima:: 20 inch, Controllo: Nessuno

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$956.05 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusti e affidabili
    • Modelli con vite con ricircolo di sfere e filettatura trapezia
    • Carico statico fino a 18 kN/4000 lbf
    • Carico dinamico fino a 9 kN/2000 lbf
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Motore con interruttore termico
    • Senza manutenzione

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 776,0 mm (30,551 in)
S 508,0 mm (20,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Freno Sì, con vite a ricircolo di sfere, madrevite autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,016 mm / 0,040 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP66, IP69K
Override manuale No
Materiale Lega di zinco verniciata, acciaio inox
Corsa nominale 508,00 mm / 20,00 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 12 Vdc
Tolleranza tensione 10-16 VDC
Assorbimento massimo di corrente 13,0 amp
Peso 6,500 kg / 14,330 lbs
Controllo Nessuno
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
Carico, dinamico 4.500 N / 1.012 lbf
Carico, statico 18.000 N / 4.047 lbf
Coppia frenante 11,30 N / 2,54 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 14,99 mm/s / 0,59 in/s
Velocità min. 11,43 mm/s / 0,45 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?