D12C10B5-06M0NH-DEE

D12C10B5-06M0NH-DEE
D12C10B5-06M0NH-DEE

Actuator, 12 VCC, 4500 N, 6 in, Flying Leads, Entrambi gli adattatori a 0° (standard)

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Unità di misuraValore
[A]17 in
[S]6 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Cavo e connettoreFlying Leads 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke6 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Screw TypeSfera 
Tensione12 VCC 

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico4500 N
Velocità di corsa in assenza di carico30 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?