D12-10B5-24

D12-10B5-24
D12-10B5-24

Actuator, Electrak 10, 12 VCC, 1000 lbf, 24 in, Senza retroazione, Cable length 7 in, Connector, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 0.80 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  30 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]34.95 in
[S]24 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length7 in
Cavo e connettorePackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cavo e connettoreConnector 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke24 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneSenza retroazione 
Riduttore10:1 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione12 VCC 
Weight14.8 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico1000 lbf
Carico, statico massimo4000 lbf
Corrente assorbita in assenza di carico/a max. carico0.4 A / 27 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.8 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico1.3 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?