CTL-SRA5010L-10IN

CTL-SRA5010L-10IN
Madreviti

Precisione standard, 0.5 in x 0.1 in Lead Screw, Sinistra Direzione filetto, 10in in, Nessun rivestimento

Tempi di consegna:  2 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$46.40 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Solo vite, niente chiocciola.
  • Le viti possono essere ordinate con taglio a misura.
  • Lavorazione personalizzata delle estremità disponibile su richiesta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
d 127,0 mm (5,00 in)
L 254,0 mm (10,00 in)
Diametro di fondo 9.448,8 mm (372,00 in)