CTL-SRA10-8X2M-8IN

CTL-SRA10-8X2M-8IN
Madreviti

Precisione standard, 8 mm x 20 mm Lead Screw, Destra Direzione filetto, 8mm in, Nessun rivestimento

Tempi di consegna:  2 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$44.40 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Solo vite, niente chiocciola.
  • Le viti possono essere ordinate con taglio a misura.
  • Lavorazione personalizzata delle estremità disponibile su richiesta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
d 8,0 mm (0,31 in)
L 8,0 mm (0,31 in)
Diametro di fondo 6.273,0 mm (246,97 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro madrevite. 8,00 mm (0,315 in)
Avanzamento 20,00 mm (0,787 in)
Direzione filetto Destra
Accuratezza avanzamento 250,0000 µm/300mm (0,0097 in/ft)
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Materiale vite Acciaio inossidabile 300
Finitura madrevite Nessun rivestimento
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?