CTL-SPT16X4M-10IN

CTL-SPT16X4M-10IN
Madreviti

Accuratezza precisione, 16 mm x 4 mm Lead Screw, Destra Direzione filetto, 10mm in, Nessun rivestimento

Tempi di consegna:  2 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$71.80 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Acquistate ora

  • Solo vite, niente chiocciola.
  • Le viti possono essere ordinate con taglio a misura.
  • Lavorazione personalizzata delle estremità disponibile su richiesta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
d 16,0 mm (0,63 in)
L 10,0 mm (0,39 in)
Diametro di fondo 1.158,0 mm (45,59 in)