CTL-SPR4-1820-4IN

CTL-SPR4-1820-4IN
Madreviti

Accuratezza precisione, 0.188 in x 0.2 in Lead Screw, Destra Direzione filetto, 4in in, Nessun rivestimento

Tempi di consegna:  2 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$23.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Acquistate ora

  • Solo vite, niente chiocciola.
  • Le viti possono essere ordinate con taglio a misura.
  • Lavorazione personalizzata delle estremità disponibile su richiesta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
d 4.775,2 mm (188,00 in)
L 101,6 mm (4,00 in)
Diametro di fondo 3.251,2 mm (128,00 in)