CTL-SPR3708SL-8IN

CTL-SPR3708SL-8IN
Madreviti

Accuratezza precisione, 0.375 in x 0.125 in Lead Screw, Sinistra Direzione filetto, 8in in, Nessun rivestimento

Tempi di consegna:  2 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$40.72 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Acquistate ora

  • Solo vite, niente chiocciola.
  • Le viti possono essere ordinate con taglio a misura.
  • Lavorazione personalizzata delle estremità disponibile su richiesta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
d 9.525,0 mm (375,00 in)
L 203,2 mm (8,00 in)
Diametro di fondo 7.086,6 mm (279,00 in)