CTL-SPR2520-6IN

CTL-SPR2520-6IN
Madreviti

Accuratezza precisione, 0.25 in x 0.05 in Lead Screw, Destra Direzione filetto, 6in in, Nessun rivestimento

Tempi di consegna:  2 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$31.80 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Solo vite, niente chiocciola.
  • Le viti possono essere ordinate con taglio a misura.
  • Lavorazione personalizzata delle estremità disponibile su richiesta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
d 635,0 mm (25,00 in)
L 152,4 mm (6,00 in)
Diametro di fondo 4.622,8 mm (182,00 in)