CD20AABP - Produto obsoleto

Prodotto CD20AABP ora è un articolo obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD20AABP

Slitta AccuMini, 20mm, Standard, Precisione, Circa 0,03 C, Preload

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Design con controllo sfere per funzionamento fluido, silenzioso e a basso attrito a velocità elevate
  • Spazzola di pezzo su tutta la lunghezza che protegge i cuscinetti da contaminanti... la durata effettiva del sistema è massimizzata
  • Design ad arco gotico che garantisce un'elevata capacità di momento di rollio...un requisito importante per applicazioni autonome
  • Fermo in materiale polimerico resistente all'usura che riduce l'inerzia e la rumorosità del sistema

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 50.000,0 mm
[A1] 25.000,0 mm
[A3] 15.000,0 mm
[B] 76.000,0 mm
[E1] 37.000,0 mm
[E2] 40.000,0 mm
[H] 28.000,0 mm
[H1] 25.600,0 mm
[S2] M5

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta AA - Standard
Misura 20
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Peso 0,345 kg (0,761 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 11.870 N (2.668 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 158 N·m (116 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 14.956 N (3.362 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 235 N·m (173 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 140 N·m (103 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 140 N·m (103 lbf·ft)
Carico statico nominale 23.000 N (5.171 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?