CD15AABH-LDS - Produto obsoleto

Prodotto CD15AABH-LDS ora è un articolo obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD15AABH-LDS

Slitta AccuMini, 15mm, Standard, Alto, Circa 0,03 C, Preload, Guarnizione a trascinamento minimo,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Design con controllo sfere per funzionamento fluido, silenzioso e a basso attrito a velocità elevate
  • Spazzola di pezzo su tutta la lunghezza che protegge i cuscinetti da contaminanti... la durata effettiva del sistema è massimizzata
  • Design ad arco gotico che garantisce un'elevata capacità di momento di rollio...un requisito importante per applicazioni autonome
  • Fermo in materiale polimerico resistente all'usura che riduce l'inerzia e la rumorosità del sistema

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 38.000,0 mm
[A1] 19.000,0 mm
[A3] 11.500,0 mm
[B] 58.000,0 mm
[E1] 28.000,0 mm
[E2] 30.000,0 mm
[H] 21.000,0 mm
[H1] 19.000,0 mm
[S2] M4

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta AA - Standard
Misura 15
Classe di accuratezza Alto
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Peso 0,141 kg (0,311 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 51 N·m (38 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 35 N·m (26 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 35 N·m (26 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 6.375 N (1.433 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 64 N·m (47 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 44 N·m (33 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 44 N·m (33 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 8.033 N (1.806 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 96 N·m (71 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 66 N·m (49 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 66 N·m (49 lbf·ft)
Carico statico nominale 15.200 N (3.417 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?