CD10AABP - Produto obsoleto

Prodotto CD10AABP ora è un articolo obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD10AABP

Slitta AccuMini, 10mm, Standard, Precisione, Circa 0,03 C, Preload

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Design con controllo sfere per funzionamento fluido, silenzioso e a basso attrito a velocità elevate
  • Spazzola di pezzo su tutta la lunghezza che protegge i cuscinetti da contaminanti... la durata effettiva del sistema è massimizzata
  • Design ad arco gotico che garantisce un'elevata capacità di momento di rollio...un requisito importante per applicazioni autonome
  • Fermo in materiale polimerico resistente all'usura che riduce l'inerzia e la rumorosità del sistema

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 26.000,0 mm
[A1] 13.000,0 mm
[A3] 8.000,0 mm
[B] 40.000,0 mm
[E1] 17.000,0 mm
[E2] 20.000,0 mm
[H] 15.000,0 mm
[H1] 13.000,0 mm
[S2] M2.5

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta AA - Standard
Misura 10
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Peso 0,045 kg (0,099 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 15 N·m (11 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 2.820 N (634 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 19 N·m (14 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 3.553 N (799 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 28 N·m (21 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 20 N·m (15 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 20 N·m (15 lbf·ft)
Carico statico nominale 5.300 N (1.191 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?