CD10AAAH-A-LDS - Produto obsoleto

Prodotto CD10AAAH-A-LDS ora è un articolo obsoleto.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products..

CD10AAAH-A-LDS
CD10AAAH-A-LDS

Profile Rail, AccuMini Sfera Carrello, Size: 10 mm, Alta precisione Grade, A - Gioco Preload, Steel, Guarnizione a bassa resistenza Option


  • Full Length Integral Wiper - protects critical components from contamination to maximize system life
  • Engineered Polymer Retainer - reduces system inertia and noise.
  • Stainless Steel Ball Bearings - resist corrosion from harsh environments.
  • The AccuMini linear guide series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage only, Rail sold separately
  • The dynamic load and moment ratings are based upon a 100 km travel life.
  • In order to compare with bearings rated for 50 km, divide the dynamic capacity of the bearing rated for 50 km by 1.26.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio15 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]26 mm
[B2]8 mm
[B3]13 mm
[J]13 mm
[L] Lunghezza della slitta40 mm
[L1]20 mm
[N]17 mm
[S1]M2.5 THD x 6 mm DP 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)10 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel 
Options ExtendedGuarnizione a bassa resistenza 
PreloadA - Gioco 
Style NameAA - Standard 
Temperature Max80 °C
Weight0.045 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico5300 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata2820 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata3553 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata10 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata13 Nm
Momento di beccheggio statico nominale20 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata10 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata13 Nm
Momento di imbardata statico nominale20 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata15 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata19 Nm
Momento di rollio statico nominale28 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?