BR0187502CXXX70-BOX

BR0187502CXXX70
Sfera di precisione

Metallo speciale, 3/16 in Diametro:, Grado: 200, Diametro relativo: Diametro standard, Quantità scatola: 12,500

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$936.43 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le sfere in ottone assicurano un'eccellente resistenza alla corrosione in acqua, non sono magnetiche, sono un ottimo conduttore elettrico e sono facilmente lavorabili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 1.875,0000 in (47.625,000 mm) ± 0.001000 in (± 25.4 µm)
[B] Sfericità - 0.0002 in (5 µm)
[C] Finitura superficiale - 8 in (0.15 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,1875 in (4,763 mm)
Diametro relativo Diametro standard
Material Spec CDA 270
Grado 200
Peso 0,001056 lbs (0,000479 kg)
Quantità scatola 12.500
Peso scatola 13,20 lbs (5,99 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?