BR0062502CXXX70-BOX

BR0062502CXXX70
Sfera di precisione

Metallo speciale, 1/16 in Diametro:, Grado: 200, Diametro relativo: Diametro standard, Quantità scatola: 50,000

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1053.21 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le sfere in ottone assicurano un'eccellente resistenza alla corrosione in acqua, non sono magnetiche, sono un ottimo conduttore elettrico e sono facilmente lavorabili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 625,0000 in (15.875,000 mm) ± 0.001000 in (± 25.4 µm)
[B] Sfericità - 0.0002 in (5 µm)
[C] Finitura superficiale - 8 in (0.15 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,0625 in (1,588 mm)
Diametro relativo Diametro standard
Material Spec CDA 270
Grado 200
Peso 0,000039 lbs (0,000018 kg)
Quantità scatola 50.000
Peso scatola 1,96 lbs (0,89 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?