BN7505

BN7505
Chiocciola

BN, Gioco standard, Bronzo per cuscinetti, 0.75 in x 0.2 in Chiocciola, Destra Direzione filetto, 1900 lbf Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$87.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Thomson BSA utilizza bronzo per cuscinetti SAE 660 per le chiocciole standard in bronzo.
  • Il bronzo per cuscinetti SAE 660 garantisce un'eccellente capacità di carico e una buona resistenza all'usura ed è meno soggetto a danni dovuti a carichi dinamici e da impatto.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 381,0 mm (15,00 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 3/8-16

Specificazioni

Specifiche Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro della vite di accoppiamento 19,05 mm (0,750 in)
Avanzamento 5,08 mm (0,200 in)
Direzione filetto Destra
Tipo di montaggio chiocciola Filettato
Materiale chiocciola Bronzo per cuscinetti
Gioco assiale max. 0,254 mm (0,0100 in)
Coppia di trascinamento Free Wheeling
Efficienza 49%
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 8.451,6 N (1.900,0 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?