BN2504 - Produto obsoleto

Prodotto BN2504 ora è un articolo obsoleto.

BN2504
BN2504

Lead Nut Only, BN Style, 2.5 in X 0.250 in, Non precaricato, RH, SAE 660 bearing Bronze, 16000 lbf Carico teorico, Obsolete


  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro3.37 in
[B]3 in
[C]1.56 in
[TH]3.137-12 
corsa per giri dell’albero0.25 in
Diametro delle viti, nominale2.5 in
Gioco, max.3 in
Gioco, max.3.37 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSAE 660 bearing Bronze 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max250 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo80000 lbf
Carico teorico16000 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra3.9 oz-in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?