BN1503

BN1503
BN1503

Lead Nut Only, BN Style, 1.5 in X 0.375 in, Non precaricato, RH, SAE 660 bearing Bronze, 4600 lbf Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 

  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro2.25 in
[B]2.25 in
[C]0.53 in
[TH]1.967-18 
corsa per giri dell’albero0.375 in
Diametro delle viti, nominale1.5 in
Gioco, max.2.25 in
Gioco, max.2.25 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSAE 660 bearing Bronze 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max250 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo23000 lbf
Carico teorico4600 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra2.56 oz-in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?