BN1004

BN1004
BN1004

Lead Nut Only, BN Style, 1.0 in X 0.250 in, Non precaricato, RH, SAE 660 bearing Bronze, 1900 lbf Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 

  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro1.5 in
[B]1.5 in
[C]0.5 in
[TH]1-3/8-16 
corsa per giri dell’albero0.25 in
Diametro delle viti, nominale1 in
Gioco, max.1.5 in
Gioco, max.1.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSAE 660 bearing Bronze 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max250 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo9500 lbf
Carico teorico1900 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra1.76 oz-in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?