ALP22-10B5-14D-DE - Produto obsoleto

Prodotto ALP22-10B5-14D-DE ora è un articolo obsoleto.

Product ALP22-10B5-14D-DE is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

ALP22-10B5-14D-DE

Attuatore, Electrak 205, 1 x 230 Vac, Carico dinamico: 1000 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 14 inch, Controllo: Tutti

Tempi di consegna:  13 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Robusto, forte e affidabile
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Sistema di azionamento a vite a circolazione di sfere ad elevata efficienza
    • Freno elettrico per posizionamento preciso
    • Motore con interruttore termico
    • Senza manutenzione

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
S 3.556,0 mm (140,000 in)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?