ALP22-10B5-12D

ALP22-10B5-12D
ALP22-10B5-12D

Actuator, Electrak 205, 230 VCA, 1000 lbf, 12 in, Potenziometro, finecorsa, Terminal Strip, 0.90 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  50 Days 

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Electrical brake for accurate positioning
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]30.2 in
[S]12 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
Cable length0 in
Cavo e connettoreTerminal Strip 
End Play, Max0.035 in
IP RatingIP55 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RetroazionePotenziometro, finecorsa 
Riduttore10:1 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione230 VCA 
Weight29.5 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico1000 lbf
Carico, statico massimo4000 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.9 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico1.1 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?