ALP12-10B5-08D-DE - Produto obsoleto

Prodotto ALP12-10B5-08D-DE ora è un articolo obsoleto.

Product ALP12-10B5-08D-DE is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

ALP12-10B5-08D-DE

Attuatore, Electrak 205, 1 x 115 Vac, Carico dinamico: 1000 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 8 inch, Controllo: Tutti

Tempi di consegna:  13 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Robusto, forte e affidabile
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Sistema di azionamento a vite a circolazione di sfere ad elevata efficienza
    • Freno elettrico per posizionamento preciso
    • Motore con interruttore termico
    • Senza manutenzione

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 66.548,0 mm (2.620,000 in)
S 2.032,0 mm (80,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Freno
Certificazioni CE, UL
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 0,889 mm / 0,035 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP55
Override manuale No
Materiale Lega di zinco verniciata, acciaio inox
Corsa nominale 203,20 mm / 8,00 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 115 Vac
Tolleranza tensione 102-130 VAC 60 Hz
Assorbimento massimo di corrente 2,7 amp
Peso 12,474 kg / 27,500 lbs
Controllo Nessuno
Retroazione Potenziometro
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 4.450 N / 1.000 lbf
Carico, statico 4.448 N / 1.000 lbf
Coppia frenante 11,30 N / 2,54 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 27,94 mm/s / 1,10 in/s
Velocità min. 22,86 mm/s / 0,90 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?