ALP12-05B5-06D-DE

ALP12-05B5-06D-DE

Attuatore, Electrak 205, 1 x 115 Vac, Carico dinamico: 500 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 6 inch, Controllo: Tutti

Tempi di consegna:  13 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

    • Robusto, forte e affidabile
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Sistema di azionamento a vite a circolazione di sfere ad elevata efficienza
    • Freno elettrico per posizionamento preciso
    • Motore con interruttore termico
    • Senza manutenzione

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
S 1.524,0 mm (60,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Freno
Certificazioni CE, UL
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 0,889 mm / 0,035 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP55
Override manuale No
Materiale Lega di zinco verniciata, acciaio inox
Corsa nominale 152,40 mm / 6,00 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 115 Vac
Tolleranza tensione 102-130 VAC 60 Hz
Assorbimento massimo di corrente 2,5 amp
Controllo Nessuno
Retroazione Potenziometro
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 2.225 N / 500 lbf
Carico, statico 2.224 N / 500 lbf
Coppia frenante 11,30 N / 2,54 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 52,07 mm/s / 2,05 in/s
Velocità min. 44,45 mm/s / 1,75 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?