AFT8-50108

AFT8-50108
AFT8-50108

Lead Nut Only, AFT Style, Advanced, 0.500 in X 1.000 in, Senza gioco, RH, Acetal, 25 lbf Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 

  • The low cost AFT Supernut is designed for light load OEM applications and offers smooth movement and low drag torque for axial loads up to 10 pounds.
  • The AFT anti-backlash collar automatically adjusts for wear for the life of the nut.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero1 in
Diametro delle viti, nominale0.5 in
Gioco, max.2.03 in
Gioco, max.0.88 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di resistenza3-7 oz-in
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeAcetal 
PrecaricoSenza gioco 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico25 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?