AFT4-5008

AFT4-5008
Chiocciola

AFT, Senza gioco, Acetale, 0.5 in x 0.5 in Chiocciola, Destra Direzione filetto, 25 lbf Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$50.74 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'economica AFT Supernut è progettata per applicazioni OEM a carico ridotto ed offre un movimento uniforme con bassa coppia di trascinamento per carichi assiali fino a 10 libbre.
  • L'anello senza gioco AFT si regola automaticamente in base all'usura per l'intera durata della chiocciola.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 2.235,0 mm (87,99 in)
B Max 5.156,0 mm (202,99 in)
D 4.115,0 mm (162,01 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 635,0 mm (25,00 in)
I 127,0 mm (5,00 in)
BCD 3.175,0 mm (125,00 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro della vite di accoppiamento 12,70 mm (0,500 in)
Avanzamento 12,70 mm (0,500 in)
Direzione filetto Destra
Tipo di montaggio chiocciola Flangiato
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0
Coppia di trascinamento 2 - 5
Efficienza 75%
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 111,2 N (25,0 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?