AFT3-3710

AFT3-3710
AFT3-3710

Lead Nut Only, AFT Style, Advanced, 0.375 in X 0.300 in, Senza gioco, RH, Acetal, 10 lbf Carico teorico

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The low cost AFT Supernut is designed for light load OEM applications and offers smooth movement and low drag torque for axial loads up to 10 pounds.
  • The AFT anti-backlash collar automatically adjusts for wear for the life of the nut.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.3 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in
Gioco, max.2 in
Gioco, max.0.77 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di resistenza2-5 oz-in
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %73 
MaterialeAcetal 
PrecaricoSenza gioco 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico10 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?